Belegung Statuswort 1
Bit | Bedeutung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
0 | Endstufe | 1: | MOVIMOT®-Antrieb ist freigegeben. |
0: | MOVIMOT®-Antrieb ist nicht freigegeben. | ||
1 | Umrichter | 1: | MOVIMOT®-Antrieb ist betriebsbereit. |
0: | MOVIMOT®-Antrieb ist nicht betriebsbereit. | ||
2 | PO-Daten freigegeben | 1: | Prozessdaten sind freigegeben. Antrieb lässt sich über Feldbus steuern. |
0: | Prozessdaten sind gesperrt. Antrieb lässt sich nicht über Feldbus steuern. | ||
3 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
4 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
5 | Störung/Warnung | 1: | Störung/Warnung liegt vor. |
0: | Störung/Warnung liegt nicht vor. | ||
6 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
7 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
8–15 | Bit 5 = 0: Gerätezustand 0dez: 24-V-Betrieb 2dez: Keine Freigabe 4dez: Freigabe 18dez: Handbetrieb aktiv Bit 5 = 1: Fehlernummer | Wenn keine Störung/Warnung vorliegt (Bit 5 = 0), wird in diesem Byte der Betriebs-/Freigabezustand des Umrichterleistungsteils angezeigt. Bei einer Störung/Warnung (Bit 5 = 1) wird in diesem Byte die Fehlernummer angezeigt. | |