Atribuição palavra de estado 2

Bit

Significado

Explicação

0

Estágio de saída
liberado

1:

o acionamento MOVIMOT® foi liberado.

0:

o acionamento MOVIMOT® não foi liberado.

1

Conversor
pronto para operação

1:

o acionamento MOVIMOT® está pronto para operação.

0:

o acionamento MOVIMOT® não está pronto para operação.

2

Liberar
dados PO

1:

Dados do processo foram liberados.

Acionamento pode ser controlado via fieldbus.

0:

Dados do processo são bloqueados.

Acionamento não pode ser controlado via fieldbus

3

Reservado

Reservado = "0"

4

Reservado

Reservado = "0"

5

Falha/Aviso

1:

Presença de irregularidade/aviso.

0:

Ausência de irregularidade/aviso.

6

Reservado

Reservado = "0"

7

Reservado

Reservado = "0"

8

Freio O1

1:

Freio atuado

0:

Freio liberado

9

O2 pronto para funcionar

1:

o acionamento MOVIMOT® está pronto para operação.

0:

o acionamento MOVIMOT® não está pronto para operação.

10

I1 (R X6:11,12)

1:

0:

entrada digital está ajustada.

entrada digital não está ajustada.

11

I2 (L X6:9,10)

12

I3 (f1/f2 X6:7,8)

13

Modo de colocação em operação

1:

Modo de colocação em operação "Expert"

0:

Modo de colocação em operação "Easy"

14

Reservado

Reservado = "0"

15

Reservado

Reservado = "0"