Rampe
Si l'échange de données process est effectué via trois mots données process, la valeur de la rampe à suivre est transmise via la sortie process SP3. En cas du pilotage du variateur de vitesse MOVIMOT® par deux mots données process, on utilise la rampe réglée à l'aide de la molette t1.
Codage : | 1 digit = 1 ms |
Plage : | 100 – 10000 ms |
Exemple : | 2.0 s = 2000 ms = 2000déc. = 07D0hex |