Datos de salida de proceso
Los datos de salida de proceso son transmitidos del control de nivel superior al variador MOVIMOT® (información de control y consignas). Sin embargo, sólo serán efectivos en el variador MOVIMOT® si la dirección RS485 en MOVIMOT® (interruptores DIP S1/1 – S1/4) tiene un ajuste distinto de 0.
El control de nivel superior controla el accionamiento MOVIMOT® con los siguientes datos de salida de proceso:
- PO1: Palabra de control
- PO2: Velocidad [%] (consigna)
- PO3: Rampa (sólo en protocolo de 3 palabras)
1) Recomendación para todos los bits no asignados = "0" |
Información adicional