Montaje cercano al motor del variador MOVIMOT®
La siguiente figura muestra las medidas de la fijación para el montaje cercano al motor del variador MOVIMOT®:

Tamaño | Tipo | A | B |
|---|---|---|---|
1 | MM03D503-00 – MM15D-503-00 MM03D233-00 – MM07D-233-00 | 140 mm | 65 mm |
2/2L | MM22D503-00 – MM40D-503-00 MM11D233-00 – MM22D-233-00 | 170 mm | 65 mm |