Montagem próxima ao motor do conversor MOVIMOT®

A figura abaixo mostra as medidas de fixação para a montagem próxima ao motor (rebaixada) do conversor MOVIMOT®:

Tamanho

Tipo

A

B

1

MM03D503-00 – MM15D-503-00 MM03D233-00 – MM07D-233-00

140 mm

65 mm

2/2L

MM22D503-00 – MM40D-503-00 MM11D233-00 – MM22D-233-00

170 mm

65 mm