Instalação em áreas úmidas ou locais abertos
Em caso de montagem do acionamento MOVIMOT® em áreas úmidas ou em locais abertos, observar as seguintes notas:
- Utilizar prensa cabos adequados para a linha de alimentação. Caso necessário, utilizar peças redutoras.
- Aplicar uma pequena camada de lubrificante nas prensas cabos e dos bujões e apertá-los firmemente. Em seguida, aplicar o vedante mais uma vez nas prensa cabos.
- Vedar corretamente as entradas de cabos.
- Limpar bem as superfícies de vedação do conversor MOVIMOT® antes da remontagem.
- Se a pintura anticorrosiva apresentar danos, retocar a mesma.
- Verificar se o grau de proteção especificado nos dados da plaqueta de identificação é permitido para as condições ambientais presentes.