Implantation dans des locaux humides ou à l'extérieur

Lors du montage de l'entraînement MOVIMOT® dans des locaux humides ou à l'extérieur, tenir compte des remarques suivantes.

  • Utiliser des presse-étoupes adaptés aux liaisons d'alimentation. Si nécessaire, utiliser des réductions.
  • Enduire les trous taraudés des presse-étoupes et des bouchons de fermeture à visser avec de la pâte d'étanchéité et serrer correctement l'ensemble. Appliquer ensuite une nouvelle couche de pâte sur les presse-étoupes.
  • Étanchéifier soigneusement les entrées des câbles.
  • Avant le remontage, nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité du variateur MOVIMOT®.
  • Si nécessaire, retoucher ou appliquer une nouvelle couche de peinture anticorrosion.
  • S'assurer, à l'aide des indications de la plaque signalétique, que l'indice de protection est adapté aux conditions ambiantes actuelles.