Montage du variateur de vitesse MOVIMOT® à proximité du moteur

L'illustration suivante montre les cotes de fixation pour le montage du variateur MOVIMOT® à proximité du moteur (en déporté).

Taille

Type

A

B

1

MM03D503-00 – MM15D-503-00 MM03D233-00 – MM07D-233-00

140 mm

65 mm

2 / 2L

MM22D503-00 – MM40D-503-00 MM11D233-00 – MM22D-233-00

170 mm

65 mm