Implantation du MOVIMOT®
ATTENTION
Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme du variateur de vitesse MOVIMOT®.
Endommagement du variateur MOVIMOT®.
- En cas de retrait du variateur MOVIMOT® de l'embase de raccordement, le protéger de l'humidité et de la poussière.
Respecter les consignes et remarques suivantes pour le montage des entraînements MOVIMOT®.
- Installer l'entraînement MOVIMOT® exclusivement sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable.
- Respecter la position indiquée sur la plaque signalétique de l'entraînement.
- Retirer soigneusement le produit anticorrosion des bouts d'arbre. Utiliser un solvant de type courant. Le solvant ne doit pas entrer en contact avec les roulements et les bagues d'étanchéité (risque de détérioration).
- Afin de ne pas soumettre les arbres du moteur à des contraintes inutiles, veiller à aligner soigneusement le moteur. Tenir compte des charges radiales et axiales admissibles indiquées dans le catalogue : Motoréducteurs MOVIMOT® !
- Éviter les chocs sur le bout d'arbre. Ne pas y donner de coups de marteau.
- En cas de montage en position verticale, prévoir un chapeau de protection pour éviter la pénétration de corps solides ou de liquides.
- Veiller à un dégagement suffisant pour l'air de ventilation. S'assurer que l'air sortant et réchauffé par d'autres appareils n'est pas aspiré directement par le moteur.
- Équilibrer les pièces montées ultérieurement sur l'arbre avec une demi-clavette (arbres de sortie équilibrés avec une demi-clavette).
- Les trous d'évacuation des condensats sont obturés avec des bouchons en plastique. Ne les ouvrir qu'en cas de nécessité.
- Il est interdit de laisser ces orifices ouverts en permanence, sous peine de ne plus respecter les normes des indices de protection plus élevés.