安装MOVIMOT®

注意

不安装或不当安装MOVIMOT®变频器无法保证达到承诺的防护等级。
MOVIMOT®变频器损坏。
  • 从接线盒上取下变频器时注意防止MOVIMOT®变频器受潮和变脏。

装配MOVIMOT®驱动装置时请注意下列提示和规定:

  • 只将MOVIMOT®驱动装置安装在平稳、抗震、抗扭曲变形的底座上。
  • 注意驱动装置铭牌上允许的安装位置。
  • 彻底清除轴端上的防锈剂。清洁时必须使用通用的溶剂。溶剂不得浸入轴承和密封圈(损坏材料)。
  • 为避免电机轴负荷超规,必须仔细校准电机。请注意“MOVIMOT®减速电机”产品目录中的径向和轴向力!
  • 避免撞击和敲击轴端。
  • 垂直的结构样式要有遮蔽措施来防止异物或者液体进入。
  • 确保良好的冷却空气供应。避免吸入其它设备排出的热空气。
  • 用半键平衡套装在轴上的零件(输出轴已用半键平衡)。
  • 用塑料塞关闭冷凝水排放孔。仅在需要时拔掉塞子。
  • 严禁敞开冷凝水排放孔。敞开冷凝水排放孔会无法达到较高的防护等级。