Instalação do MOVIMOT®

AVISO

Perda do grau de proteção garantido devido à instalação incorreta do conversor MOVIMOT® ou à não instalação.
Dano do conversor MOVIMOT®.
  • Se você remover o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação, é necessário protegê-lo contra umidade e poeira.

Observar as seguintes informações e regulamentos ao efetuar a montagem do acionamento MOVIMOT®:

  • Instalar o acionamento MOVIMOT® apenas em uma superfície plana que absorva as vibrações e que seja rígida à torção.
  • Observar a forma construtiva aprovada na plaqueta de identificação do acionamento.
  • Limpar bem as extremidades dos eixos, eliminando completamente a presença de agentes anticorrosivos. Para isso, usar um solvente disponível no comércio. Não permitir que o solvente se infiltre nos rolamentos nem nos anéis de vedação (danos no material).
  • Alinhar cuidadosamente o motor para evitar colocar cargas inadmissíveis nos eixos do motor. Observar as forças radiais e axiais permitidas no catálogo "Motorredutores MOVIMOT®"!
  • Evitar choques ou batidas na ponta de eixo.
  • Proteger os motores nas formas construtivas verticais com uma cobertura para evitar a entrada de corpos estranhos e a penetração de líquidos.
  • Garantir a livre passagem do ar de refrigeração. Evitar a reaspiração de ar quente expelido de outras unidades.
  • Balancear os componentes que foram montados posteriormente no eixo com meia chaveta (os eixos de saída são balanceados com meia chaveta).
  • Os furos de condensação existentes estão fechados com tampões de plástico. Estes devem ser abertos apenas quando necessário.
  • Furos de condensação abertos não são permitidos. Em caso de furos de condensação abertos, os graus de proteção mais elevados não são mais válidos.