Descripción de fallos

La siguiente tabla ofrece ayuda para la resolución de fallos:

Código

Fallo

Causa posible

Medida

–

Tiempo de desbordamiento
de la comunicación

(El motor se detiene, no hay código de fallo)

Falta la conexión ⊥, RS+, RS- entre MOVIMOT® y el maestro RS485

Compruebe y establezca conexión, especialmente la toma a tierra.

Efecto de compatibilidad electromagnética

Compruebe y, en caso necesario, repare el apantallado de los cables de señal.

Tipo incorrecto (cíclico) en tráfico de datos acíclico, intervalo de protocolo entre los distintos mensajes superior al tiempo de desbordamiento ajustado.

Compruebe el número de accionamientos MOVIMOT® conectados al maestro. Con un tiempo de desbordamiento de, p. ej., 1 s, se pueden conectar un máximo de 8 accionamientos MOVIMOT® como esclavos en la comunicación cíclica.

Acorte el ciclo de mensajes, aumente el tiempo de desbordamiento o seleccione el tipo de mensajes "acíclico".

–

No hay tensión de alimentación

(El motor se detiene, no hay código de fallo)

Tensión del circuito intermedio demasiado baja,

se ha detectado una desconexión de red.

Controle si los cables de alimentación de la red y la tensión de red han sufrido alguna interrupción.

–

No hay alimentación de 24 V

(El motor se detiene, no hay código de fallo)

No hay tensión de alimentación de 24 V.

Controle si la tensión de alimentación de 24 V ha sufrido alguna interrupción.

Compruebe el valor de la tensión de alimentación de 24 V.

Tensión permitida: 24 V CC ± 25 %, EN 61131-2, ondulación residual máx. 13 %

El motor vuelve a arrancar automáticamente una vez que se hayan alcanzado los valores normales de tensión.

No hay tensión de alimentación AUX Power.

(sólo con MOVIMOT® con AS-Interface)

Compruebe si la tensión de alimentación AUX Power ha sufrido alguna interrupción.

Compruebe el valor de la tensión de alimentación AUX Power.

Tensión permitida: 24 V CC ± 25 %, EN 61131-2, ondulación residual máx. 13 %

El motor vuelve a arrancar automáticamente una vez que se hayan alcanzado los valores normales de tensión.

01

Sobrecorriente en etapa de salida

Cortocircuito en la salida del variador

Compruebe si se ha producido algún cortocircuito en la conexión entre la salida del variador y el motor o en el devanado del motor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

04

Freno chopper

Sobrecorriente en salida del freno, resistencia defectuosa, resistencia de impedancia demasiado baja

Compruebe/sustituya la conexión de la resistencia.

Cortocircuito en la bobina del freno

Sustituya el freno.

06

Fallo de fase

(El fallo solo puede ser detectado con sobrecarga del accionamiento)

Fallo de fase

Compruebe si hay un fallo de fase en los cables de suministro de potencia.

Restablecer falloEn MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

07

Tensión del circuito intermedio demasiado alta

Tiempo de rampa demasiado corto.

Prolongar el tiempo de rampa.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Conexión defectuosa de la bobina del freno/resistencia de frenado

Compruebe/corrija la conexión de la resistencia de frenado/bobina del freno.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Resistencia interna de la bobina del freno/resistencia de frenado incorrecta

Compruebe la resistencia interna de la bobina del freno/resistencia de frenado (véase, en las instrucciones de funcionamiento, el capítulo "Datos técnicos").

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Sobrecarga térmica de la resistencia de frenado, resistencia de frenado mal dimensionada

Dimensione correctamente la resistencia de frenado.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Rango de tensión inadmisible de la tensión de entrada de red

Compruebe si la tensión de entrada de red está dentro del rango de tensión admisible.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

08

Vigilancia de velocidad

Desviación de velocidad por funcionamiento en el límite de corriente

Reducir la carga del accionamiento.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

09

Puesta en marcha

Módulo DIM inadmisible para MOVIMOT® con alimentación de 230 V

No todos los módulos DIM son admisibles con MOVIMOT® con alimentación de 230 V (véase el capítulo "Asignación del módulo DIM" en las instrucciones de funcionamiento).

Compruebe/corrija el módulo DIM.

Las funciones adicionales 4, 5 y 12 no son admisibles con MOVIMOT® MM..D con AS-Interface.

Corrija el ajuste de los interruptores DIP S2/5 – S2/8.

El firmware no es compatible con la opción MLK..A (sólo con MOVIMOT® con AS-Interface).

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

11

Sobrecarga
térmica de la etapa de salida
o defecto interno de la unidad

Disipador de calor sucio.

Limpie el disipador de calor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Temperatura ambiente excesivamente alta.

Disminuir la temperatura ambiente.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Acumulación de calor en el accionamiento MOVIMOT®.

Evitar una acumulación de calor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Carga en el accionamiento demasiado alta.

Reducir la carga del accionamiento.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

15

Vigilancia de 24 V

Caída de tensión de la alimentación de 24 V

Compruebe la alimentación de 24 V.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

17 - 24 37

Fallo de la CPU

Fallo de la CPU

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

En caso de que el fallo persista, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente SEW‑EURODRIVE.

25

Fallo de la EEPROM

Fallo al acceder a EEPROM

Ajuste el parámetro P802 a "Estado de entrega".

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Vuelva a parametrizar el variador MOVIMOT®.

En caso de que el fallo persista, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente SEW‑EURODRIVE.

26

Borna externa

Señal externa en la borna X6: 9,10 no llega.

Solucione/resetee el fallo externo.

38

Fallo
Software del sistema

Fallo interno

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

43

Tiempo de desbordamiento de comunicación

Desbordamiento de la comunicación durante comunicación cíclica vía RS485.

Con este fallo se frena y se bloquea el accionamiento con la rampa ajustada.

Compruebe/establezca comunicación entre el maestro RS485 y el variador MOVIMOT®.

ATENCIÓN Una vez restablecida la comunicación, se habilita nuevamente el accionamiento.

Compruebe el número de los esclavos conectados al maestro RS485. Si el tiempo de desbordamiento del variador MOVIMOT® está ajustado a 1 s, puede conectar al maestro RS485 en caso de comunicación cíclica un máximo de 8 variadores MOVIMOT® (esclavos).

Fallo de comunicación interno

(con "MOVIMOT® MM..D con AS-Interface)

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

44

Límite de corriente
rebasado

El límite de corriente ajustado se ha rebasado por más de 500 ms. El fallo está activo sólo con la función adicional 2. El LED de estado parpadea en rojo.

Reduzca la carga o aumente el límite de corriente en el interruptor f2 (sólo con la función adicional 2).

45

Fallo en datos de unidad, motor en la inicialización

Fallo en datos de unidad, motor
Un dispositivo no apto para IT se conecta a la red IT.
Defecto de hardware MOVIMOT®

Establecer el estado de entrega (P802).

Utilizar una unidad de red IT.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

81

Fallo
Condición de arranque

El variador no ha podido aplicar la corriente necesaria al motor durante el tiempo de premagnetización.

Potencia nominal del motor demasiado baja en relación con la potencia nominal del variador.

Compruebe la conexión entre el variador MOVIMOT® y el motor.

82

Fallo
Salida abierta

Interrumpidas 2 o todas las fases de salida.

Compruebe la conexión entre el variador MOVIMOT® y el motor.

Potencia nominal del motor demasiado baja en relación con la potencia nominal del variador.

Compruebe la combinación del motor y el variador MOVIMOT®.

84

Sobrecarga
térmica
del motor

En el montaje cercano al motor del variador MOVIMOT®, protección de motor activa.

Ajustar el interruptor DIP S1/5 a "ON".

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

En combinaciones de variador MOVIMOT® y motor, la etapa de potencia está mal ajustada.

Compruebe la posición de los interruptores DIP S1/6.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Temperatura ambiente excesivamente alta.

Disminuir la temperatura ambiente.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Acumulación de calor en el accionamiento MOVIMOT®.

Evitar una acumulación de calor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Carga del motor demasiado alta.

Reducir la carga del motor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Velocidad demasiado baja.

Aumentar la velocidad.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

En caso de que el fallo se notifique poco tiempo después de la primera habilitación.

Compruebe la combinación del motor y el variador MOVIMOT®.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

Utilizando un variador MOVIMOT® con la función adicional 5 seleccionada, se ha disparado el control de temperatura en el motor (termostato de devanado TH).

Reducir la carga del motor.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

89

Sobretemperatura del freno

Sobrecarga térmica de la bobina del freno

Prolongar el tiempo de rampa.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

La bobina del freno está defectuosa.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Bobina del freno y resistencia de frenado conectadas.

Conecte el freno o la resistencia de frenado al accionamiento.

Bobina del freno mal conectada

Véanse los capítulos Conexión accionamiento MOVIMOT® y Conexión sin conector enchufable

El variador no es el adecuado para el motor.

(solo si el fallo se produce tras la primera habilitación)

Compruebe la combinación del motor (bobina del freno) y el variador MOVIMOT®.

Compruebe/corrija los ajustes de los interruptores DIP S1/6 y S2/1.

Restablecer fallo.En MOVIMOT® estándar, puede resetear el fallo desconectando la tensión de alimentación de 24 V o mediante un reset del fallo. En MOVIMOT® con AS-Interface, puede resetear el fallo a través de la señal de AS-Interface o mediante un reset del fallo mediante la ranura de diagnóstico.

90

Reconocimiento de etapa de salida

La asignación del variador al motor no está permitida.

Compruebe/corrija los ajustes de los interruptores DIP S1/6 y S2/1.

Compruebe/corrija el tipo de conexión del motor.

Compruebe si el módulo DIM es adecuado para el motor y si está correctamente colocado.

Utilizar el variador MOVIMOT® o el motor con una potencia distinta.

91

Desbordamiento de comunicación módulo de bus – MOVIMOT®

Desbordamiento entre la interfaz del bus de campo y el variador MOVIMOT®.

Comprobar/establecer el enlace de comunicación entre la interfaz del bus de campo y el variador MOVIMOT®. La interfaz de bus de campo notifica el fallo únicamente al control de nivel superior.

94

Fallo suma de verificación EEPROM

EEPROM defectuosa.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

97

Fallo de copia

Desenchufe la consola de programación DBG o el PC/portátil durante el proceso de copiado.

Antes de confirmar el fallo, cargue el ajuste de fábrica o el juego de datos completo de la consola de programación DBG o del software MOVITOOLS® MotionStudio.

Desconecte y vuelva a conectar la tensión de alimentación de 24 V durante el proceso de copiado.

Antes de confirmar el fallo, cargue el ajuste de fábrica o el juego de datos completo de la consola de programación DBG o del software MOVITOOLS® MotionStudio.