故障描述

下表可帮助您排除故障:

代码

故障

可能的原因

措施

–

通讯
超时

(电机停止,无故障代码)

MOVIMOT®和RS-485上位机之间⍊、RS+、RS-连接缺失⊥。

检查和建立连接,特别是接地连接。

EMC作用

检查数据线屏蔽,必要时加以改进。

非循环数据交流类型错误(循环式),各个报文之间的协议时间大于所设的超时监控时间。

检查与主站相连的MOVIMOT®驱动装置的数量。例如超时监控时间为1秒,循环通讯时最多只能连接8台MOVIMOT®驱动装置作为从站。

缩短电报周期,延长超时时间或选择“非循环”报文类型。

–

无电源电压

(电机停止,无故障代码)

直流侧电压过低,

已识别到断电。

检查电源线和电源电压是否中断。

–

无24 V电源电压

(电机停止,无故障代码)

无24 V电源电压。

检查24 V电源电压是否中断。

检查24 V电源电压的值。

允许的电压:DC 24 V ± 25%,EN 61131-2,余纹波最大13%

只要电压恢复正常,电机便会自行重启。

无AUX-Power电源电压。

(仅适用于带AS-i接口的MOVIMOT®)

检查AUX-Power电源电压是否中断。

检查AUX-Power电源电压的值。

允许的电压:DC 24 V ± 25%,EN 61131-2,余纹波最大13%

只要电压恢复正常,电机便会自行重启。

01

输出级过电流

变频器输出端短路

检查变频器输出端与电机之间的连接及电机绕组的短路情况。

复位故障。使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用配有AS-i接口的MOVIMOT®时,通过AS-i接口信号或通过故障复位故障复位经诊断插口复位故障。

04

制动斩波器

制动器输出端过电流,电阻损坏,电阻阻抗过低

检查电阻连接/更换电阻。

制动线圈短路

更换制动器。

06

相位故障

(只有在驱动装置负载时才能识别该故障)

相位故障

检查电源进线是否相位故障。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

07

直流侧电压过高

斜坡时间过短。

延长斜坡时间。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

制动线圈/制动电阻连接有误

检查/修正制动电阻/制动线圈的连接。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

错误的制动线圈内部电阻/制动电阻

检查制动线圈内部电阻/制动电阻(见操作手册章节“技术数据”)。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

制动电阻热过载,制动电阻尺寸错误

选择正确的制动电阻尺寸。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

不允许的电源输入电压范围

检查电源输入电压范围是否在允许的范围内。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

08

转速监控

在电流极限上运行导致转速偏差

降低驱动装置负载。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

09

调试

在230 V供电的MOVIMOT®上安装了不允许的Drive-Ident模块

不是所有Drive-Ident模块都适用于230 V供电的MOVIMOT®(参见操作手册章节“Drive-Ident模块分配”)。

检查/修正Drive-Ident模块。

如MOVIMOT® MM..D配有AS-i接口,附加功能4、5、12便不可用。

修正DIP开关S2/5~S2/8的设置。

固件不支持选件MLK..A(仅适用于带AS-i接口的MOVIMOT®)。

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

11

输出级热
过载或
内部设备损坏

散热片太脏。

清洁散热片。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

环境温度过高。

降低环境温度。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

MOVIMOT®驱动装置出现过热现象。

防止热量积聚。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

驱动装置负载过高。

降低驱动装置负载。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

15

24 V监控

24 V供电电压骤降

检查24 V供电。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

17 ~ 24 37

CPU故障

CPU故障

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

如故障重复或反复发生,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

25

EEPROM故障

访问EEPROM时故障

将参数P802设为“出厂状态”。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

为MOVIMOT®变频器重新设置参数。

如故障重复或反复发生,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

26

外部端子

端子X6: 9、10上没有外部信号。

排除/复位外部故障。

38

故障
系统软件

内部故障

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

43

通讯超时

通过RS485进行循环通讯时通讯超时。

出现该故障时驱动装置通过所设的斜坡进行制动和锁闭。

检查/建立RS485上位机和MOVIMOT®变频器之间的通讯连接。

注意! 重新建立通讯后,驱动装置将重新使能。

检查与RS485上位机相连的从属部件数量。如MOVIMOT®变频器的超时监控时间被设置成1秒,采用循环通讯方式时在RS485上位机上最多只能连接8个MOVIMOT®变频器(从属部件)。

内部通讯故障

(配AS-i接口的MOVIMOT® MM..D)

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

44

超过
电流极限

超过电流极限的时间大于500 ms。只在启用附加功能2时才出现该故障。LED状态指示灯红灯闪烁。

降低负载或在开关f2上提高电流极限(仅在附加功能2激活时)。

45

进行初始化时设备数据、电机数据错误

设备数据、电机数据错误
一台不适用的IT设备连接到IT网络中。
硬件缺陷MOVIMOT®

恢复出厂状态 (P802)。

安装IT网络设备。

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

81

故障
启动条件

在预磁化时间内,变频器不能为电机馈入所需要的电流。

电机额定功率与变频器额定功率相比太小。

检查MOVIMOT®变频器和电机之间的连接。

82

输出端
打开故障

2个或全部输出相中断。

检查MOVIMOT®变频器和电机之间的连接。

电机额定功率与变频器额定功率相比太小。

检查电机和MOVIMOT®变频器组合。

84

电机
热
过载

近电机安装MOVIMOT®变频器时,电机保护启用。

将DIP开关S1/5置于“ON”位置。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

组合使用MOVIMOT®变频器和电机时功率等级设置错误。

检查DIP开关S1/6的位置。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

环境温度过高。

降低环境温度。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

MOVIMOT®驱动装置出现过热现象。

防止热量积聚。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

电机负载过高。

降低电机负载。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

转速过低。

提高转速。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

如在第一次使能后不久便报告故障。

检查电机和MOVIMOT®变频器组合。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

MOVIMOT®变频器启用附加功能5后,电机内的温度监控装置(线圈恒温器TH)跳闸。

降低电机负载。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

89

制动器温度过高

制动线圈热过载

延长斜坡时间。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

制动线圈损坏。

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

制动线圈与制动电阻已连接。

连接驱动装置的制动器或制动电阻。

制动线圈连接错误

参见章节连接MOVIMOT®驱动装置和不通过插接头进行连接

变频器与电机不匹配。

(仅在首次使能后出现故障时)

检查电机(制动线圈)和MOVIMOT®变频器组合。

检查/修正DIP开关S1/6和S2/1的设置。

复位故障使用标准MOVIMOT®时,请通过关闭24 V电源电压或通过“故障复位”功能将故障复位。使用带AS-i接口的MOVIMOT®时,请通过AS-i接口信号或通过诊断插口执行“故障复位”功能将故障复位。

90

输出级识别

不允许将变频器分配至电机。

检查/修正DIP开关S1/6和S2/1的设置。

检查/修正电机连接方式。

检查Drive-Ident模块是否与电机相配、是否正确插入。

使用其它功率等级的MOVIMOT®变频器或电机。

91

总线模块 – MOVIMOT®通讯超时

现场总线接口和MOVIMOT®变频器之间通讯超时。

检查/建立现场总线接口和MOVIMOT®变频器之间的通讯连接。现场总线接口只向上位控制器报告故障。

94

EEPROM校验和错误

EEPROM损坏。

与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。

97

复制错误

复制过程中拔下了DBG操作面板或计算机/笔记本电脑。

确认错误前载入DBG操作面板或MOVITOOLS® MotionStudio软件的出厂设置或整套参数组。

复制过程中关闭后重新接通了24 V电源。

确认错误前载入DBG操作面板或MOVITOOLS® MotionStudio软件的出厂设置或整套参数组。