LED状态指示灯的含义

3色LED状态指示灯指示MOVIMOT®变频器的运行和故障状态。

LED指示灯
颜色
状态

含义
运行状态错误代码

可能的原因

关

未
准备就绪

缺少24 V供电。

黄灯
规律闪烁

未
准备就绪

处于自测阶段或24 V供电存在,但电源电压不正常。

黄灯
规律快速
闪烁

准备就绪

在驱动装置无使能时释放制动器(仅当S2/2 = “ON”时)。

黄灯
持续亮起

准备就绪,但设备
已锁止

24 V供电和电源电压正常,但没有使能信号。

如驱动装置在接收到使能信号后仍不运转,检查调试是否正确!

黄灯
两闪一停

 

准备就绪,

但处于手动操作状态,
无使能

24 V供电和电源电压正常。

如需激活自动模式,则结束手动操作。

准备就绪,

优先固定设定值控制

以24 V电源为端子R 和L 供电。

如需激活RS485运行模式,应移除出厂前安装的跳线。参见“电气安装”一章。

绿灯/黄灯
交替
闪烁

准备就绪,但超时

在周期性数据交换时通讯受到干扰。

绿灯
持续亮起

设备
已使能

电机运行中。

绿灯
规律快速
闪烁

电流极限
激活

驱动装置处于电流极限

绿灯
规律闪烁

准备就绪

静态电流功能激活。

绿灯
两闪一停

设备已使能

MOVIMOT®驱动装置正在运行。

优先固定设定值控制已激活。参见章节“参数说明” > “参数600”。

绿灯/红灯/绿灯
交替
闪烁并出现停顿

定位功能激活

定位功能已激活。

参见参数590。

红灯
两闪一停

故障07

直流侧电压过高。

红灯
缓慢闪烁

故障08

转速监控故障(仅当S2/4 = “ON”时)
或附加功能13激活。

故障09

调试故障

附加功能4、5、12 ( S2/5 ~ S2/8)被禁止。

固件不支持选件MLK..A
(仅适用于带AS-i接口的MOVIMOT®)。

故障15

24 V电源故障

故障17 ~ 24、37

CPU故障

故障25、94

EEPROM故障

故障38、45

设备数据、电机数据错误

故障44

超过电流极限的时间大于500 ms。(仅当附加功能2激活时)

故障90

电机与变频器的分配错误。

故障97

参数组传输时出错

红灯
三闪一停

故障01

输出级过电流

故障11

输出级温度过高

红灯
四闪一停

故障84

电机过载

红灯
五闪一停

故障4

制动斩波器故障

故障89

制动器温度过高

电机与变频器的分配错误。

已将制动器和制动电阻同时连接至端子X1:13~X1:15。这是不允许的。

红灯
六闪一停

故障06

电源相位故障

故障81

启动条件

故障82

输出相中断。

红灯
持续亮起

未
准备就绪

检查24 V供电。

须存在余纹波最大为13%的平滑直流电压。

LED状态指示灯闪烁编码

规律闪烁:

LED 600 ms亮起,600 ms熄灭

规律快闪:

LED亮起100 ms,熄灭300 ms

交替闪烁:

LED指示灯600 ms绿灯,600 ms黄灯

交替闪烁并暂停:

LED 100 ms绿灯,100 ms红灯,100 ms绿灯,300 ms暂停

N闪一停:

LED N x(600 ms红灯,300 ms熄灭),然后LED熄灭1 s