Significado dos LEDs de estado

O LED de estado de 3 cores sinaliza os estados operacionais e de irregularidade do conversor MOVIMOT®.

LED
Cor
Estado

Significado
Estado operacional do código de irregularidade

Possível causa

Desligado

Não está
pronto para funcionar

Sem alimentação 24 V.

Amarelo
pisca com regularidade

Não está
pronto para funcionar

Fase de autoteste ou abastecimento de 24 V correto, mas tensão de entrada não está OK.

Amarelo
pisca rapidamente com regularidade

Pronto para funcionar

Liberação do freio está ativa, sem liberação do acionamento (somente com S2/2 = "ON").

Amarelo
aceso continuamente

Pronto para funcionar, mas unidade
bloqueada

Tensão de entrada e abastecimento de 24 V está OK, mas sem sinal de liberação.

Se o acionamento não funcionar com a liberação, verificar a colocação em operação!

Amarelo
piscando 2 vezes, pausa

 

Pronto para funcionar,

mas estado "Modo manual"
sem liberação

Tensão de entrada e alimentação de 24 V estão OK.

Para ativar o modo automático, terminar o modo manual.

Pronto para funcionar,

Controle de valor nominal fixo priorizado

Os bornes R e L são alimentados com 24 V.

Para habilitar a operação RS485, remover os jumpers instalados de fábrica. Ver capítulo "Instalação elétrica".

Verde/amarelo
piscando com cor
alternada

Pronto para funcionar, mas com timeout

Falha de comunicação na troca cíclica de dados.

Verde
aceso continuamente

Unidade
liberada

Motor está em operação.

Verde
pisca rapidamente
com regularidade

Limite de corrente ativo

O acionamento encontra-se no limite de corrente.

Verde
pisca com regularidade

Pronto para funcionar

Função corrente em repouso está ativa.

Verde
piscando 2 vezes, pausa

Unidade liberada

O acionamento MOVIMOT® está em operação.

O controle da frequência fixa priorizado está ativo. Ver o capítulo "Descrição dos parâmetros" > "Parâmetro 600".

Verde/vermelho/verde
com cor alternada
piscando, pausa

Função de localização ativa

Função de localização foi ativada.

Ver parâmetro 590.

Vermelho
piscando 2 vezes, pausa

Irregularidade 07

Tensão do circuito intermediário é alta demais.

Vermelho
piscando lentamente

Irregularidade 08

Irregularidade na monitoração da rotação (só com S2/4 = "ON")
ou função adicional 13 está ativa.

Irregularidade 09

Irregularidade na colocação em operação

Funções adicionais 4, 5, 12 (S2/5 – S2/8) não são permitidas.

O firmware não suporta o opcional MLK..A
(apenas no MOVIMOT® com AS-Interface).

Irregularidade 15

Irregularidade Alimentação de 24 V

Irregularidade 17 – 24, 37

Irregularidade CPU

Irregularidades 25, 94

Irregularidade EEPROM

Irregularidades 38, 45

Irregularidade dados da unidade, dados do motor

Irregularidade 44

O limite de corrente foi excedido para além de 500 ms. (apenas na função adicional 2)

Irregularidade 90

Atribuição motor - conversor está incorreta.

Irregularidade 97

Irregularidade na transmissão de um jogo de parâmetros

Vermelho
piscando 3 vezes, pausa

Irregularidade 01

Sobrecorrente no estágio de saída

Irregularidade 11

Sobreaquecimento no estágio de saída

Vermelho
piscando 4 vezes, pausa

Irregularidade 84

Sobrecarga do motor

Vermelho
piscando 5 vezes, pausa

Irregularidade 4

Irregularidade chopper de frenagem

Irregularidade 89

Sobreaquecimento do freio

Atribuição motor - conversor de frequência está incorreta.

Nos bornes X1:13 – X1:15 estão conectados simultaneamente o freio e a resistência de frenagem. Isto é permitido.

Vermelho
piscando 6 vezes, pausa

Irregularidade 06

Falha de fase da rede

Irregularidade 81

Condição de partida

Irregularidade 82

Fases de saída estão interrompidas.

Vermelho
aceso continuamente

Não está
pronto para funcionar

Verificar a alimentação de 24V.

Deve existir uma tensão contínua filtrada com uma ripple residual de no máx. 13%.

Códigos de acendimento do LED de estado

Piscando regularmente:

LED 600 ms ligado, 600 ms desligado

Piscando rápida e regularmente:

LED 100 ms ligado, 300 ms desligado

Piscando em cores alternadas:

LED 600 ms verde, 600 ms amarelo

Piscando em cores alternadas, pausa:

LED 100 ms verde, 100 ms vermelho, 100 ms verde, 300 ms pausa

N x piscando, pausa:

LED N x (600 ms vermelho, 300 ms desligado), em seguida LED desligado por 1 s