Signification de l'affichage de la diode d'état

La diode d'état trois couleurs signale l'état de fonctionnement et les défauts du variateur de vitesse MOVIMOT®.

Diode
couleur
état

Signification
État fct
Code défaut

Cause possible

OFF

Pas
prêt

Alimentation 24 V manquante.

Jaune
Clignote régulièrement

Pas
prêt

Phase d'autocontrôle terminée ou alimentation 24 V disponible, mais tension réseau absente

Jaune
Clignote régulièrement
rapidement

Prêt

Déblocage du frein avec moteur à l'arrêt (uniquement si S2/2 = "ON")

Jaune
Allumée en continu

Prêt, mais appareil verrouillé

Alimentation 24 V et tension réseau disponibles, mais pas de signal de libération

Si l'entraînement ne fonctionne pas malgré la libération, vérifier la procédure de mise en service.

Jaune
Clignote 2 x puis pause

 

Prêt, mais

état mode
manuel sans
libération

Alimentation 24 V et tension réseau disponibles

Pour activer le mode automatique, quitter le mode manuel.

Prêt, mais

pilotage avec consignes fixes hiérarchisées

Les bornes R et L sont alimentées en 24 V.

Pour activer le fonctionnement du RS485, retirer les ponts installés en usine. Voir le chapitre "Installation électrique".

Vert/jaune
Clignote en alternant
les couleurs

Prêt, mais time out

Échange cyclique de données perturbé

Vert
Allumée en continu

Appareil
libéré

Le moteur est en fonctionnement.

Vert
Clignote régulièrement
rapidement

Limite de courant
active

L'entraînement se trouve à la limite de courant.

Vert
Clignote régulièrement

Prêt

Fonction courant à l'arrêt active.

Vert
Clignote 2 x puis pause

Appareil libéré

L'entraînement MOVIMOT® est en marche.

Le pilotage avec consignes fixes hiérarchisées est actif. Voir le chapitre "Description des paramètres" > "Paramètre 600".

Vert/rouge/vert
Clignote en alternant les couleurs, pause

Fonction de localisation activée

La fonction de localisation a été activée.

Voir paramètre 590.

Rouge
Clignote 2 x puis pause

Défaut 07

Tension de circuit intermédiaire trop élevée.

Rouge
clignote lentement

Défaut 08

Défaut surveillance vitesse (uniquement si S2/4 = "ON")
ou fonction spéciale 13 active.

Défaut 09

Défaut mise en service

Les fonctions spéciales 4, 5, 12 (S2/5 – S2/8) ne sont pas autorisées.

Le firmware ne prend pas en charge l'option MLK..A
(uniquement pour MOVIMOT® avec AS-Interface).

Défaut 15

Défaut alimentation 24 V

Défauts 17 – 24, 37

Défaut CPU

Défauts 25, 94

Défaut EEPROM

Défauts 38, 45

Défaut caractéristiques appareil / moteur

Défaut 44

La limite de courant a été dépassée durant plus de 500 ms. (uniquement pour fonction spéciale 2)

Défaut 90

Mauvaise combinaison moteur ‑ variateur de vitesse

Défaut 97

Défaut lors de la transmission d'un jeu de paramètres

Rouge
Clignote 3 x puis pause

Défaut 01

Surintensité étage de puissance

Défaut 11

Surtempérature étage de puissance

Rouge
Clignote 4 x puis pause

Défaut 84

Surcharge moteur

Rouge
Clignote 5 x puis pause

Défaut 4

Défaut frein hacheur

Défaut 89

Surtempérature du frein

Mauvaise combinaison moteur ‑ variateur de vitesse

Le frein et la résistance de freinage sont raccordés sur les bornes X1:13 – X1:15, ce qui n'est pas autorisé.

Rouge
clignote 6 x puis pause

Défaut 06

Rupture de phase réseau

Défaut 81

Conditions de démarrage

Défaut 82

Les phases de sortie sont interrompues.

Rouge
Allumée en continu

Pas
prêt

Vérifier l'alimentation 24 V.

Une tension continue lissée avec ondulation résiduelle de 13 % maximum doit être appliquée.

Codes clignotant de la diode d'état

Clignote régulièrement :

diode allumée durant 600 ms, éteinte durant 600 ms

Clignotement régulier et rapide :

diode allumée durant 100 ms, éteinte durant 300 ms

Clignote en alternant les couleurs :

diode verte durant 600 ms, jaune durant 600 ms

Clignotement en alternant les couleurs, pause :

diode verte durant 100 ms, rouge durant 100 ms, vert durant 100 ms, pause durant 300 ms

Clignote N x puis pause :

diode N x (rouge durant 600 ms, éteinte durant 300 ms), puis diode éteinte durant 1 s