Significado de los LEDs de estado

Con el LED de estado de 3 colores se señalizan los estados de funcionamiento y de fallo del variador MOVIMOT®.

LED
Color
Estado

Significado
Estado de funcionamiento Código de fallo

Causa posible

Off

No
preparado

Falta alimentación de 24 V CC.

Amarillo
Parpadea a intervalos regulares

No
preparado

Consta fase de autocomprobación o alimentación de 24 V, pero la tensión de red no es correcta.

Amarillo
Parpadea rápidamente
a intervalos regulares

Preparado

El desbloqueo del freno sin habilitación del accionamiento está activo (sólo con S2/2 = "ON").

Amarillo
Iluminado continuamente

Preparado, pero unidad
bloqueada

Alimentación de 24 V y tensión de red OK, pero no hay señal de habilitación.

Si el accionamiento no funciona al activarse la habilitación, compruebe la puesta en marcha.

Amarillo
Parpadea 2 veces, pausa

 

Preparado,

pero estado de funcionamiento manual
sin habilitación

La alimentación de 24 V y la tensión de red son correctas.

Para activar el funcionamiento automático hay que finalizar el funcionamiento manual.

Preparado,

control de consigna fija priorizado

Las bornas R y L se alimentan con 24 V.

Para activar el funcionamiento RS485, retire los puentes instalados de fábrica. Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

Verde/amarillo
Parpadea alternando
los colores

Preparado, pero tiempo de desbordamiento

Fallo de comunicación en el intercambio de datos cíclico.

Verde
Iluminado continuamente

Unidad
habilitada

El motor está en funcionamiento.

Verde
Parpadea rápidamente
a intervalos regulares

Límite de corriente
activo

El accionamiento se encuentra al límite de corriente.

Verde
Parpadea a intervalos regulares

Preparado

La función de corriente de parada está activa.

Verde
Parpadea 2 veces, pausa

Unidad habilitada

El accionamiento MOVIMOT® está en funcionamiento.

El control de consigna fija priorizado está activo. Véase el capítulo "Descripción de parámetros" > "Parámetro 600".

Verde/rojo/verde
Parpadea alternando
los colores, pausa

Función de localización activa

Se ha activado la función de localización.

Véase parámetro 590.

Rojo
Parpadea 2 veces, pausa

Fallo 07

Tensión del circuito intermedio demasiado alta.

Rojo
Parpadea lentamente

Fallo 08

Fallo Vigilancia de la velocidad (solo con S2/4 = "ON")
o la función adicional 13 está activa.

Fallo 09

Fallo Puesta en marcha

La función adicional 4, 5, 12 (S2/5 – S2/8) no está permitida.

El firmware no es compatible con la opción MLK..A
(sólo con MOVIMOT® con AS-Interface).

Fallo 15

Fallo en la alimentación de 24 V

Fallo 17 – 24, 37

Fallo de la CPU

Fallo 25, 94

Fallo de la EEPROM

Fallo 38, 45

Fallo en datos de unidad, motor

Fallo 44

Límite de corriente rebasado por más de 500 ms. (sólo con función adicional 2)

Fallo 90

La asignación motor – variador es incorrecta.

Fallo 97

Fallo en la transmisión de un set de parámetros

Rojo
Parpadea 3 veces, pausa

Fallo 01

Sobrecorriente en etapa de salida

Fallo 11

Sobretemperatura de la etapa de salida

Rojo
Parpadea 4 veces, pausa

Fallo 84

Sobrecarga del motor

Rojo
Parpadea 5 veces, pausa

Fallo 4

Fallo del freno chopper

Fallo 89

Sobretemperatura freno

La asignación motor – variador de frecuencia es incorrecta.

Se han conectado el freno y la resistencia de frenado de forma simultánea a las bornas X1:13 – X1:15. Esto no es admisible.

Rojo
Parpadea 6 veces, pausa

Fallo 06

Fallo de fase de red

Fallo 81

Condición de arranque

Fallo 82

Se han interrumpido las fases de salida.

Rojo
Iluminado continuamente

No
preparado

Compruebe la alimentación de 24 V.

Debe llegar una tensión continua aplanada con una ondulación residual de un máximo del 13 %.

Códigos de parpadeo de los LED de estado

Parpadeo a intervalos regulares:

LED 600 ms iluminado, 600 ms apagado

Parpadeo rápido a intervalos regulares:

LED 100 ms iluminado, 300 ms apagado

Parpadeo con alternancia de colores:

LED 600 ms verde, 600 ms amarillo

Parpadeo con alternancia de colores, pausa:

LED 100 ms verde, 100 ms rojo, 100 ms verde, 300 ms pausa

Parpadea N veces, pausa:

LED N x (600 ms rojo, 300 ms apagado), después LED 1 s apagado