Descrição da irregularidade

A tabela abaixo lhe oferece ajuda durante a solução de problemas:

Código

Irregularidade

Possível causa

Ação

–

Timeout de
comunicação

(Motor permanece parado, sem código de irregularidade)

Falta de conexão ⊥, RS+, RS- entre o MOVIMOT® e o mestre RS-485.

Verificar e estabelecer a comunicação, em especial o terra.

Efeitos de EMC

Verificar a blindagem dos cabos de dados, melhorá-las se necessário.

Tipo incorreto (cíclico) em tráfego de dados acíclico, intervalo de protocolo entre as diversas mensagens maior que o tempo de timeout ajustado.

Verificar a quantidade de acionamentos MOVIMOT® conectados no mestre. Com um tempo de timeout de, por ex., 1 s, só é possível conectar no máximo 8 acionamentos MOVIMOT® como escravos em uma comunicação cíclica.

Encurtar o ciclo de mensagem, aumentar o tempo de timeout ou selecionar tipo de telegrama "acíclico".

–

Tensão de alimentação não está presente

(Motor permanece parado, sem código de irregularidade)

Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais,

desligar a rede detectada.

Controlar se não há interrupções nas redes de alimentação e na tensão de entrada.

–

Alimentação de 24 V não existe

(Motor permanece parado, sem código de irregularidade)

Não existe tensão de alimentação de 24 V.

Controlar tensão de alimentação de 24 V quanto a interrupção.

Verificar o valor da tensão de alimentação de 24 V.

Tensão permitida: 24 VCC ± 25%, EN 61131-2, ripple residual máx. 13%)

O motor volta a funcionar automaticamente assim que a tensão alcançar valores normais.

Tensão de alimentação Aux Power não existe.

(apenas para MOVIMOT® com AS-interface)

Controlar tensão de alimentação AUX Power quanto a interrupção.

Verificar o valor da tensão de alimentação AUX Power.

Tensão permitida: 24 VCC ± 25%, EN 61131-2, ripple residual máx. 13%)

O motor volta a funcionar automaticamente assim que a tensão alcançar valores normais.

01

Sobrecorrente no estágio de saída

Curto-circuito na saída do conversor

Verificar se não há curto-circuito no enrolamento do motor ou na ligação entre a saída do conversor e o motor.

Reset de irregularidade.No MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

04

Chopper de frenagem

Sobrecorrente na saída do freio, resistor defeituoso, resistor com impedância muito baixa

Verificar/trocar a conexão do resistor.

Curto-circuito da bobina de freio

Trocar o freio.

06

Falta de fase

(A irregularidade só pode ser identificada em caso de carga do acionamento)

Falta de fase

Verificar se não há falta de fase nos cabos de alimentação.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

07

Tensão do circuito intermediário muito elevada

Tempo de rampa curto demais.

Aumentar o tempo de rampa.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Irregularidade na conexão bobina de freio/resistência de frenagem

Verificar/corrigir a conexão da resistência de frenagem/bobina de freio.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Resistor interno incorreto da bobina de freio/resistência de frenagem

Verificar resistor interno da bobina do freio/resistência de frenagem (ver instruções de operação, capítulo "Dados técnicos").

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Sobrecarga térmica do resistência de frenagem, resistência de frenagem com dimensionamento incorreto

Dimensionar a resistência de frenagem corretamente.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Faixa de tensão da tensão de entrada da rede inadmissível

Verificar a tensão de entrada da rede quanto à faixa de tensão admissível.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

08

Monitoração de rotação

Diferença de rotação devido a operação no limite de corrente

Reduzir a carga do acionamento.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

09

Colocação em operação

Módulo de identificação do acionamento não autorizado para MOVIMOT® com alimentação 230 V

No MOVIMOT® com alimentação de 230 V não são permitidos todos os módulos de identificação do acionamento (consultar as instruções de operação, capítulo "Atribuição do módulo de identificação do acionamento").

Verificar/corrigir o módulo de identificação do acionamento.

No MOVIMOT® MM..D com AS-Interface, não são permitidas as funções adicionais 4, 5, 12.

Corrigir o ajuste das chaves DIP S2/5 - S2/8.

O firmware não suporta o opcional MLK..A (apenas no MOVIMOT® com AS-Interface).

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

11

Sobrecarga
térmica do estágio de saída
ou defeito interno da unidade

Dissipador de calor sujo.

Limpar o dissipador de calor.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Temperatura ambiente muito alta.

Baixar a temperatura ambiente.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Acúmulo de calor no acionamento MOVIMOT®.

Impedir o acúmulo de calor.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Carga do acionamento alta demais.

Reduzir a carga do acionamento.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

15

Monitoração 24 V

Queda de tensão na alimentação de 24 V

Controlar a alimentação de 24 V.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

17 - 24 37

irregularidade CPU

irregularidade CPU

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Se esta irregularidade voltar a aparecer, consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

25

irregularidade EEPROM

Irregularidade no acesso à EEPROM

Colocar o parâmetro P802 em "Estado de fornecimento".

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Reparametrizar o conversor MOVIMOT®.

Se esta irregularidade voltar a aparecer, consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

26

Borne externo

Sinal externo no borne X6: 9,10 não está presente.

Eliminar/resetar a irregularidade externa.

38

Irregularidade
"Software do sistema"

Irregularidade interna

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

43

Timeout de comunicação

Timeout de comunicação durante comunicação cíclica via RS485.

Se esta irregularidade ocorrer, o acionamento é freado e bloqueado com a rampa ajustada.

Verificar/estabelecer a conexão de comunicação entre o mestre RS485 e o conversor MOVIMOT®.

AVISO! Se a comunicação for restabelecida, o acionamento será novamente liberado.

Verificar a quantidade de escravos conectados no mestre RS485. Se o tempo de timeout do conversor MOVIMOT® estiver ajustado em 1 s, é possível conectar no máximo 8 conversores MOVIMOT® (escravos) no mestre RS485 para comunicação cíclica.

Erro de comunicação interna

(no MOVIMOT® MM..D com AS-Interface)

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

44

Limite de corrente
foi excedido

O limite de corrente ajustado foi excedido para além de 500 ms. A irregularidade está ativa apenas na função adicional 2. O LED de estado pisca vermelho.

Reduzir carga ou aumentar limite de corrente na chave f2 (apenas na função adicional 2).

45

Irregularidade de dados da unidade e do motor durante a inicialização

Irregularidade de dados da unidade e do motor
Uma unidade que não é adequada para TI está conectado à rede IT.
Defeito do hardware MOVIMOT®

Criar estado de fornecimento (P802).

Inserir a unidade de rede IT.

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

81

Irregularidade na
condição de partida

O conversor não conseguiu aplicar a corrente necessária ao motor durante o tempo de pré-magnetização.

Potência nominal do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor.

Verificar a conexão entre o conversor MOVIMOT® e o motor.

82

Irregularidade
saída aberta

Interrupção de 2 ou de todas as fases de saída.

Verificar a conexão entre o conversor MOVIMOT® e o motor.

Potência nominal do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor.

Verificar a combinação de motor e conversor MOVIMOT®.

84

Sobrecarga
térmica
do motor

Em caso de montagem do conversor MOVIMOT® próxima ao motor, a proteção do motor está ativa.

Colocar a chave DIP S1/5 na posição "ON".

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

O estágio de potência está ajustado incorretamente em combinações de conversor MOVIMOT® e motor.

Controlar ajuste da chave DIP S1/6.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Temperatura ambiente muito alta.

Baixar a temperatura ambiente.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Acúmulo de calor no acionamento MOVIMOT®.

Impedir o acúmulo de calor.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Carga do motor muito alta.

Reduzir a carga do motor.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Rotação baixa demais.

Aumentar a rotação.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Caso a irregularidade seja comunicada logo após a primeira liberação.

Verificar a combinação de motor e conversor MOVIMOT®.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Em caso de utilização de um conversor MOVIMOT® com a função adicional 5 selecionada, foi acionada a monitoração da temperatura no motor (termostato de enrolamento TH).

Reduzir a carga do motor.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

89

Sobreaquecimento do freio

Sobrecarga térmica na bobina de freio

Aumentar o tempo de rampa.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

Bobina de freio tem defeito.

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Bobina de freio e resistência de frenagem conectadas.

No acionamento conectar ou o freio ou a resistência de frenagem.

Bobina de freio conectada incorretamente

Consultar os capítulos Conexão do acionamento MOVIMOT® e Conexão sem conector.

O conversor não é compatível com o motor.

(apenas se a irregularidade surgir depois da primeira liberação)

Verificar a combinação de motor (bobina de freio) e conversor MOVIMOT®.

Verificar/corrigir os ajustes das chaves DIP S1/6 e S2/1.

Reset de irregularidadeNo MOVIMOT® padronizado, a irregularidade é reposta, desconectando a tensão de alimentação de 24 V ou através de um reset de irregularidade. No MOVIMOT® com AS-Interface, a irregularidade é reposta através dos sinais da AS-Interface ou através de um reset de irregularidade da bucha de diagnóstico.

90

Identificação dos estágios de saída

Atribuição do conversor para o motor não é permitida.

Verificar/corrigir os ajustes das chaves DIP S1/6 e S2/1.

Verificar/corrigir o tipo de conexão do motor.

Verificar se o módulo de identificação do acionamento é compatível com o motor e se está inserido corretamente.

Utilizar conversor MOVIMOT® e motor com outra potência.

91

Timeout de comunicação módulo de rede – MOVIMOT®

Timeout entre a interface fieldbus e o conversor MOVIMOT®.

Verificar/estabelecer a conexão de comunicação entre a interface fieldbus e o conversor MOVIMOT®. A interface fieldbus comunica a irregularidade somente para o comando de nível superior.

94

Irregularidade do checksum da EEPROM

EEPROM com defeito.

Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

97

Irregularidade de cópia

Painel de operação DBG ou PC/laptop desconectado durante o processo de cópia.

Antes de confirmar a irregularidade, carregar o ajuste de fábrica ou o registro completo de dados do painel de operação DBG ou do software MOVITOOLS® MotionStudio.

Desligar e voltar a ligar a fonte de alimentação 24 V durante o processo de cópia.

Antes de confirmar a irregularidade, carregar o ajuste de fábrica ou o registro completo de dados do painel de operação DBG ou do software MOVITOOLS® MotionStudio.