Descripción general

Para la puesta en marcha de los accionamientos MOVIMOT® puede elegir entre los siguientes modos de puesta en marcha:

  • Con la puesta en marcha en el modo Easy, puede poner el accionamiento MOVIMOT® en marcha de una forma rápida y sencilla mediante los interruptores DIP S1, S2 y los interruptores f2, t1.
  • En la puesta en marcha en el modo Expert está disponible un rango de parámetros extendido. Puede adaptar parámetros a la aplicación mediante el software MOVITOOLS® MotionStudio o la consola de programación manual DBG.
  • Encontrará más información sobre la puesta en marcha en el modo Expert en el capítulo Puesta en marcha "Expert" con función de parámetros.