概览

原则上,调试MOVIMOT®驱动装置时,您可以在下面的调试模式中选择一种:

  • 如选用“简单模式”调试,可以借助DIP开关S1、S2和开关f2、t1快速、简单地实现MOVIMOT®驱动装置的调试。
  • 如选用“高级模式”调试,则可以对更多的参数进行设置。借助软件MOVITOOLS® MotionStudio或手动操作面板DGB,您可以根据应用情况对参数进行适当调整。
  • 有关“高级”调试模式的信息参见章节带参数功能的“高级”调试。