Visão geral
Para colocar os acionamentos MOVIMOT® em operação, é possível selecionar entre os seguintes modos de colocação em operação:
- Durante a colocação em operação no modo Easy, o acionamento MOVIMOT® é colocado em operação de forma rápida e simples, utilizando as chaves DIP S1, S2 e as chaves f2, t1.
- Na colocação em operação no modo Expert, está disponível um conjunto de parâmetros avançados. Com ajuda do software MOVITOOLS® MotionStudio ou o painel de operação DBG, é possível ajustar os parâmetros à sua aplicação.
- Informações sobre a colocação em operação com o modo Expert podem ser encontradas no capítulo Colocação em operação do modo "Expert" com funções dos parâmetros.