Présentation
La mise en service des entraînements MOVIMOT® peut être réalisée en règle générale selon l'un des modes de mise en service suivants.
- La mise en service en mode Easy permet une mise en service rapide et facile de l'entraînement MOVIMOT® à l'aide des interrupteurs DIP S1, S2 et des molettes f2, t1.
- La mise en service en mode Expert permet plus de paramètres. À l'aide du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio ou de la console manuelle DGB, il est possible d'adapter les paramètres à l'application.
- Les informations concernant la mise en service en mode Expert figurent au chapitre Mise en service en mode Expert avec utilisation des paramètres.