Remarques générales pour la mise en service
REMARQUE

Lors de la mise en service, respecter impérativement les consignes de sécurité générales du chapitre "Consignes de sécurité".

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à des protections manquantes ou défectueuses.
Blessures graves ou mortelles.
- Monter les capots de protection de l'installation conformément aux instructions, voir la notice d'exploitation du réducteur.
- Ne pas mettre l'appareil en service si la protection n'est pas montée.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
- Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
- 1 minute

AVERTISSEMENT

Dysfonctionnement des appareils suite à un réglage non conforme.
Blessures graves ou mortelles.
- Respecter les consignes de mise en service.
- L'installation doit impérativement être assurée par du personnel qualifié.
- N'utiliser que des réglages adaptés à la fonction.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes de l'appareil (p. ex. du radiateur).
Blessures graves.
- Ne toucher l'appareil que lorsqu'il a suffisamment refroidi.
REMARQUE

Afin d'assurer un fonctionnement correct, ne pas retirer ou enficher les liaisons de puissance ou de transmission des signaux pendant l'exploitation.
REMARQUE

- Avant la mise en service, retirer la protection contre la peinture de la diode d'état. Avant la mise en service, retirer les films de protection des plaques signalétiques.
- Attendre au moins deux secondes avant de remettre le contacteur réseau K11 sous tension.