Indicaciones generales para la puesta en marcha

AVISO

Durante la puesta en marcha, tenga en cuenta las notas de seguridad generales del capítulo "Notas de seguridad".

ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento por tapas protectoras ausentes o defectuosas.
Lesiones graves o fatales.
  • Tenga cuidado al montar las tapas protectoras de la instalación; consulte para ello las instrucciones de funcionamiento del reductor.
  • No ponga nunca la unidad en funcionamiento sin las cubiertas de protección montadas.

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
    • 1 minuto

ADVERTENCIA

Fallo de funcionamiento de las unidades debido a un ajuste erróneo de las mismas.
Lesiones graves o fatales.
  • Observe las indicaciones para la puesta en marcha.
  • Encargue la instalación únicamente a personal especializado debidamente capacitado.
  • Utilice únicamente los ajustes adecuados a la función.

ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes de la unidad (p. ej. del disipador de calor).
Lesiones graves.
  • No toque la unidad hasta que se haya enfriado lo suficiente.

AVISO

Para garantizar un funcionamiento sin fallos, no extraiga ni conecte los cables de potencia ni las líneas de señal durante el funcionamiento.

AVISO

  • Antes de la puesta en marcha, retire el tapón de protección de pintura del LED de estado. Antes de la puesta en marcha retire las láminas de protección de pintura de las placas de características.
  • Para el contactor de red K11 deberá mantenerse un tiempo mínimo de desconexión de 2 s.