Instruções gerais para a colocação em operação
INFORMAÇÃO

Durante a colocação em operação, é fundamental cumprir as indicações gerais de segurança no capítulo "Indicações de segurança".

ATENÇÃO

Perigo de esmagamento devido a tampas de proteção danificadas ou devido à sua ausência.
Morte ou ferimentos graves.
- Instalar as tampas de proteção do sistema corretamente (consultar as instruções de operação do redutor).
- Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
- 1 minuto

ATENÇÃO

Mau funcionamento das unidades devido ao ajuste incorreto da unidade.
Morte ou ferimentos graves.
- Observar as instruções de colocação em operação.
- A instalação deve ser realizada somente por pessoal técnico qualificado.
- Utilizar apenas ajustes adequados para a função.

ATENÇÃO

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes da unidade (por exemplo, do dissipador de calor).
Ferimentos graves.
- Não tocar na unidade até ela ter arrefecido suficientemente.
INFORMAÇÃO

Para garantir uma operação sem falhas, não remover nem inserir conectores de potência ou de sinal durante a operação.
INFORMAÇÃO

- Antes da colocação em operação, remover o revestimento de proteção de pintura do LED de estado. Antes da colocação em operação, retirar as películas de proteção da pintura das plaquetas de identificação.
- Respeitar o tempo mínimo de 2 segundos para voltar a ligar o contator de alimentação K11.