Fonctionnement 4Q avec résistance de freinage BW.. intégrée
- Le fonctionnement 4Q avec résistance de freinage intégrée est recommandé pour les applications pour lesquelles l'énergie en mode générateur est faible.
- La résistance s'autoprotège (de façon non destructrice) contre la surcharge en mode générateur en passant subitement à haute impédance et en ne dissipant plus d'énergie. Le variateur de vitesse se verrouille alors en état de défaut "Surtension" (code défaut 07).

Informations complémentaires