AIO 01作为模拟量输出端

参数

索引

可能的值

含义

AIO 01数据源

8591.016

参见章节数据源AIO 01(可选)

AIO 01输出电压(显示值)

8591.011

1十六进制

1 mV

3E8十六进制

1 V

2710十六进制

10 V

AIO 01电压偏移量定标

8591.001

1十六进制

1 mV

AIO 01定标分子

8591.003

1十六进制

1

AIO 01定标分母

8591.004

1十进制

1

AIO 01功能

8591.005

0十六进制

无功能

2十六进制

0 ~ 10 V输入端