AIO 01 jako analogový výstup

Parametr

Index

Možné hodnoty

Význam

AIO 01 zdroj dat

8591.016

viz kapitola Zdroj dat AIO 01 (výběr)

AIO 01 výstupní napětí (zobrazovaná hodnota)

8591.011

1hex

1 mV

3E8hex

1 V

2710hex

10 V

AIO 01, měřítko napěťového posunu

8591.001

1hex

1 mV

AIO 01, měřítko čitatele

8591.003

1hex

1

AIO 01, měřítko jmenovatele

8591.004

1dec

1

AIO 01 funkce

8591.005

0hex

žádná funkce

2hex

vstup 0–10 V