AIO 01 als analoge uitgang
Parameter | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
AIO 01 Gegevensbron | 8591.016 | zie hoofdstuk Gegevensbron AIO 01 (selectie) | – |
AIO 01 Uitgangsspanning (displaywaarde) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 Schalering spannings-offset | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 Schalering teller | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Schalering noemer | 8591.004 | 1dez | 1 |
AIO 01 functie | 8591.005 | 0hex | Geen functie |
2hex | 0 – 10 V-ingang |