AIO 01 als analoge ingang

Parameter

Index

Mogelijke waarden

Betekenis

AIO 01 Ingangsspanning (displaywaarde)

8590.011

1dez

0,001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

AIO 01 Schalering spannings-offset

8590.001

8590.004

1

AIO 01 Schalering teller

8590.003

1dez

1

AIO 01 Schalering noemer

8590.004

1dez

1

AIO 01 Schalering offsetInvoer gebeurt bij firmware < 4.00 hexadecimaal.

8590.006

0dez

0

1000dez

1000

AIO 01 Filtertijd

8590.007

1dez

1 ms

AIO 01 Geschaleerde waarde (displaywaarde)

8590.013

1dez

1

AIO 01 functie

8590.005

0hex

Geen functie

2hex

0-10V-ingang