AIO 01 som analoginngang
Parameter | Indeks | Mulige verdier | Betydning |
|---|---|---|---|
AIO 01 inngangsspenning (visningsverdi) | 8590.011 | 1des | 0.001 V |
1000des | 1 V | ||
10000des | 10 V | ||
AIO 01 skalering spenningsoffset | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 skalering teller | 8590.003 | 1des | 1 |
AIO 01 skalering nevner | 8590.004 | 1des | 1 |
AIO 01 skalering offsetVed fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal. | 8590.006 | 0des | 0 |
1000des | 1000 | ||
AIO 01 filtertid | 8590.007 | 1des | 1 ms |
AIO 01 skalert verdi (visningsverdi) | 8590.013 | 1des | 1 |
AIO 01 funksjon | 8590.005 | 0hex | Ingen funksjon |
2hex | 0-10-V-inngang |