AIO 01 als Analogeingang

Parameter

Index

mögliche Werte

Bedeutung

AIO 01 Eingangsspannung (Anzeigewert)

8590.011

1dez

0.001 V

1000dez

1 V

10000dez

10 V

AIO 01 Skalierung Spannungs-Offset

8590.001

8590.004

1

AIO 01 Skalierung Zähler

8590.003

1dez

1

AIO 01 Skalierung Nenner

8590.004

1dez

1

AIO 01 Skalierung OffsetEingabe erfolgt bei Firmware < 4.00 hexadezimal.

8590.006

0dez

0

1000dez

1000

AIO 01 Filterzeit

8590.007

1dez

1 ms

AIO 01 Skalierter Wert (Anzeigewert)

8590.013

1dez

1

AIO 01 Funktion

8590.005

0hex

keine Funktion

2hex

0-10-V-Eingang