AIO 01 comme entrée analogique
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
AIO 01 Tension d'entrée (valeur d'affichage) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
AIO 01 Mise à l'échelle offset de tension | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 Mise à l'échelle numérateur | 8590.003 | 1dec | 1 |
AIO 01 Mise à l'échelle dénominateur | 8590.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Mise à l'échelle offsetSaisie effectuée si firmware < 4.00 hexadécimal. | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
AIO 01 Durée de filtrage | 8590.007 | 1dec | 1 ms |
AIO 01 Valeur mise à l'échelle (valeur d'affichage) | 8590.013 | 1dec | 1 |
AIO 01 Fonction | 8590.005 | 0hex | Sans fonction |
2hex | Entrée 0 – 10 V |