AIO 01作为模拟量输入端
参数 | 索引 | 可能的值 | 含义 |
|---|---|---|---|
AIO 01输入电压(显示值) | 8590.011 | 1十进制 | 0.001 V |
1000十进制 | 1 V | ||
10000十进制 | 10 V | ||
AIO 01电压偏移量定标 | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01定标分子 | 8590.003 | 1十进制 | 1 |
AIO 01定标分母 | 8590.004 | 1十进制 | 1 |
AIO 01偏移量定标固件 < 4.00时,输入为十六进制。 | 8590.006 | 0十进制 | 0 |
1000十进制 | 1000 | ||
AIO 01滤波时间 | 8590.007 | 1十进制 | 1 ms |
AIO 01值定标(显示值) | 8590.013 | 1十进制 | 1 |
AIO 01功能 | 8590.005 | 0十六进制 | 无功能 |
2十六进制 | 0-10 V输入端 |