Analog giriş olarak AIO 01
Parametre | İndeks | Olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
AIO 01 giriş gerilimi (gösterge değeri) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
AIO 01 gerilim ofset ölçekleme | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 pay ölçeklendirme | 8590.003 | 1dec | 1 |
AIO 01 payda ölçeklendirme | 8590.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 ofset ölçeklendirmeGirdi < 4.00 bellenimde on altılık uygulanır. | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
AIO 01 filtre süresi | 8590.007 | 1dec | 1 ms |
AIO 01 ölçeklenen değer (gösterge değeri) | 8590.013 | 1dec | 1 |
AIO 01 fonksiyon | 8590.005 | 0hex | Fonksiyonsuz |
2hex | 0-10-V girişi |