AIO 01 as analog input
Parameters | Index | Possible values | Meaning |
|---|---|---|---|
AIO 01 input voltage (display value) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
AIO 01 scaling voltage offset | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 scaling numerator | 8590.003 | 1dec | 1 |
AIO 01 scaling denominator | 8590.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 scaling offsetFor firmware < 4.00, input is hexadecimal. | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
AIO 01 filter time | 8590.007 | 1dec | 1 ms |
AIO 01 scaled value (display value) | 8590.013 | 1dec | 1 |
AIO 01 function | 8590.005 | 0hex | No function |
2hex | 0 – 10 V input |