AIO 01 come ingresso analogico
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
AIO 01 Tensione di ingresso (valore visualizzato) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
AIO 01 Cambiamento di scala offset di tensione | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 Cambiamento di scala numeratore | 8590.003 | 1dec | 1 |
AIO 01 Cambiamento di scala denominatore | 8590.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Cambiamento di scala offsetCon il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale. | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
AIO 01 Tempo filtro | 8590.007 | 1dec | 1 ms |
AIO 01 Valore scalato (valore visualizzato) | 8590.013 | 1dec | 1 |
AIO 01 Funzione | 8590.005 | 0hex | Nessuna funzione |
2hex | Input 0-10 V |