AIO 01 come uscita analogica
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
AIO 01 Sorgente dati | 8591.016 | vedi capitolo Sorgente dati AIO 01 (selezione) | – |
AIO 01 Tensione di uscita (valore visualizzato) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 Cambiamento di scala offset di tensione | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 Cambiamento di scala numeratore | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Cambiamento di scala denominatore | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Funzione | 8591.005 | 0hex | Nessuna funzione |
2hex | Ingresso 0 – 10 V |