AIO 01 som analogutgang
Parameter | Indeks | Mulige verdier | Betydning |
|---|---|---|---|
AIO 01 datakilde | 8591.016 | Se kapittel Datakilde AIO 01 (utvalg) | – |
AIO 01 utgangsspenning (visningsverdi) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 skalering spenningsoffset | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 skalering teller | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 skalering nevner | 8591.004 | 1des | 1 |
AIO 01 funksjon | 8591.005 | 0hex | Ingen funksjon |
2hex | 0 – 10 V inngang |