AIO 01 as analog output
Parameters | Index | Possible values | Meaning |
|---|---|---|---|
AIO 01 data source | 8591.016 | See chapter Data source AIO 01 (selection) | – |
AIO 01 output voltage (display value) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 scaling voltage offset | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 scaling numerator | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 scaling denominator | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 function | 8591.005 | 0hex | No function |
2hex | 0 – 10 V input |