AIO 01 Som analogudgang
Parameter | Indeks | Mulige værdier | Betydning |
|---|---|---|---|
AIO 01 Datakilde | 8591.016 | Se kapitel Datakilde AIO 01 (udvalg) | – |
AIO 01 Udgangsspænding (displayværdi) | 8591.011 | 1hex | 1mV |
3E8hex | 1V | ||
2710hex | 10V | ||
AIO 01 Skalering spændings-offset | 8591.001 | 1hex | 1mV |
AIO 01 Skalering tæller | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Skalering nævner | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Funktion | 8591.005 | 0hex | Ingen funktion |
2hex | 0 – 10 V-indgang |