AIO 01 Som analogindgang
Parameter | Indeks | Mulige værdier | Betydning |
|---|---|---|---|
AIO 01 Indgangsspænding (displayværdi) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
AIO 01 Skalering spændings-offset | 8590.001 | 8590.004 | 1 |
AIO 01 Skalering tæller | 8590.003 | 1dec | 1 |
AIO 01 Skalering nævner | 8590.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Skalering offsetIndtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal. | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
AIO 01 Filtertid | 8590.007 | 1dec | 1 ms |
AIO 01 Skaleret værdi (displayværdi) | 8590.013 | 1dec | 1 |
AIO 01 Funktion | 8590.005 | 0hex | Ingen funktion |
2hex | 0-10 V-indgang |