AIO 01 som analog ingång

Parameter

Index

Möjliga värden

Betydelse

AIO 01 inspänning (indikeringsvärde)

8590.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

AIO 01 skalning spänningsoffset

8590.001

8590.004

1

AIO 01 skalning täljare

8590.003

1dec

1

AIO 01 skalning nämnare

8590.004

1dec

1

AIO 01 skalning offsetMatas in hexadecimalt vid firmware < 4.00.

8590.006

0dec

0

1000dec

1000

AIO 01 filtertid

8590.007

1dec

1 ms

AIO 01 skalat värde (indikeringsvärde)

8590.013

1dec

1

AIO 01 funktion

8590.005

0hex

Ingen funktion

2hex

0-10-V ingång