AIO 01 como entrada analógica

Parámetro

Índice

Valores posibles

Significado

AIO 01 Tensión de entrada (valor de indicación)

8590.011

1dec

0001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

AIO 01 Escalado offset de tensión

8590.001

8590.004

1

AIO 01 Escalado numerador

8590.003

1dec

1

AIO 01 Escalado denominador

8590.004

1dec

1

AIO 01 Escalado offsetCon firmware < 4.00, la entrada es hexadecimal.

8590.006

0dec

0

1000dec

1000

AIO 01 Tiempo de filtro

8590.007

1dec

1 ms

AIO 01 Valor escalado (valor de indicación)

8590.013

1dec

1

AIO 01 Función

8590.005

0hex

Sin función

2hex

Entrada 0-10-V