AIO 01 como salida analógica
Parámetro | Índice | Valores posibles | Significado |
|---|---|---|---|
AIO 01 Fuente de datos | 8591.016 | Véase el capítulo Fuente de datos AIO 01 (selección) | – |
AIO 01 Tensión de salida (valor de indicación) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 Escalado offset de tensión | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 Escalado numerador | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Escalado denominador | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Función | 8591.005 | 0hex | Sin función |
2hex | Entrada de 0 – 10 V |