AIO 01 som analog utgång
Parameter | Index | Möjliga värden | Betydelse |
|---|---|---|---|
AIO 01 datakälla | 8591.016 | Se avsnitt Datakälla AIO 01 (urval) | – |
AIO 01 utspänning (indikeringsvärde) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 skalning spänningsoffset | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 skalning täljare | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 skalning nämnare | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 funktion | 8591.005 | 0hex | Ingen funktion |
2hex | 0–10 V-ingång |