Analog çıkış olarak AIO 01
Parametre | İndeks | Olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
AIO 01 veri kaynağı | 8591.016 | bkz. Bölüm Veri kaynağı AIO 01 (seçim) | – |
AIO 01 çıkış gerilimi (gösterge değeri) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 gerilim ofset ölçekleme | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 pay ölçeklendirme | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 payda ölçeklendirme | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 fonksiyon | 8591.005 | 0hex | Fonksiyonsuz |
2hex | 0 – 10 V giriş |