AIO 01 analogilähtönä
Parametrit | Indeksi | Mahdolliset arvot | Merkitys |
|---|---|---|---|
AIO 01 datalähde | 8591.016 | Ks. luku Datalähde AIO 01 (valinta) | – |
AIO 01 lähtöjännite (näyttöarvo) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 skaalaus jännite-erosuure | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 skaalaus laskuri | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 skaalaus nimittäjä | 8591.004 | 1des | 1 |
AIO 01 toiminto | 8591.005 | 0hex | Ei toimintoa |
2hex | 0 – 10 V-tulo |