AIO 01 analogitulona

Parametrit

Indeksi

Mahdolliset arvot

Merkitys

AIO 01 tulojännite (näyttöarvo)

8590.011

1des

0 001 V

1000des

1 V

10000des

10 V

AIO 01 skaalaus jännite-erosuure

8590.001

8590.004

1

AIO 01 skaalaus laskuri

8590.003

1des

1

AIO 01 skaalaus nimittäjä

8590.004

1des

1

AIO 01 skaalaus erosuureSyöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalisesti.

8590.006

0des

0

1000des

1000

AIO 01 suodatusaika

8590.007

1des

1 ms

AIO 01 skaalattu arvo (näyttöarvo)

8590.013

1des

1

AIO 01 toiminto

8590.005

0hex

Ei toimintoa

2hex

0-10-V-tulo